|
|
10901-12连接器 45° Ø30 I 型带防扭曲装置 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸铝。 组装件钢。规格:亮色。 安装部件镀锌。提示:适用于外径为 30 mm 的圆管和型材管。
对于 45° 连接。框架结构和对角支柱的理想选择,以加固结构。
连接器 45° 具有集成的重型抗扭曲装置。它确保 Ø30 型材管的精确和永久对齐。如有必要,可用一字螺丝刀卸下防扭装置。这是将 Ø30 圆管固定在 45° 连接器中所必需的。供货范围2 个半连接器 45°。 1 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28,镀锌。 1 个自锁螺母 ISO 10511 - M6,镀锌。
项目交付预组装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | 静电放电 静电 放电 | 匹配 遮盖罩 norelem | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10901-12-301 | Ø30 | 是的 | 10901-99-301 |  | | 根据要求 | |
|
|