norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸铝。
组装件钢。
规格:亮色。
安装部件镀锌。
提示:适用于外径为 30 毫米的型材管。

用于创建两个型材管的加固。框架结构和对角支柱的理想选择,以加固结构。得益于两个半连接器,角撑也可以改装到现有结构上以加固它们。
供货范围2 个半角支柱 90°。
2 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14,镀锌。
2 个自锁螺母 ISO 10511 - M6,镀锌。

项目交付预组装。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10901-20 角撑 90° Ø30 I 型 223 kB

图纸

角撑 90° Ø30 I 型

商品选择/筛选

订货号

型材静电放电
静电
放电
匹配
遮盖罩
norelem
CAD配件价格订购
10901-20-30Ø30是的10901-99-302 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83