|
|
产品说明材料:压铸铝。 组装件钢。规格:亮色。 安装部件镀锌。提示:适用于外径为 30 毫米的型材管。
对于并联。预装配的平行连接器可以直接定位并拧紧在 Ø30 型材管上。由于连接器有两个半部,平行连接器也可以改装到现有结构上以加强或扩展它们。供货范围2 个平行连接器的一半。 1 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20,镀锌。 1 个自锁螺母 ISO 10511 - M6,镀锌。
项目交付预组装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | 静电放电 静电 放电 | 匹配 遮盖罩 norelem | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10901-10-3060 | Ø30 | 是的 | 10901-99-301 |  | | 根据要求 | |
|
|