norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸铝。
组装件钢。
规格:亮色。
安装部件镀锌。
提示:适用于外径为 30 毫米的型材管。用于 90° 角的交叉连接。预装配的十字连接器可以直接定位并拧紧在 Ø30 型材管上。由于连接器有两个半部,交叉连接器还可以改装到现有结构以加强或扩展它们。供货范围2 个交叉连接器的一半。
1 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28,镀锌。
1 个自锁螺母 ISO 10511 - M6,镀锌。

项目交付预组装。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10901-08 交叉连接器 Ø30 I 型 311 kB

图纸

交叉连接器 Ø30 I 型

商品选择/筛选

订货号

型材静电放电
静电
放电
匹配
遮盖罩
norelem
CAD配件价格订购
10901-08-30Ø30是的10901-99-301 根据要求