|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级 10.9。 黄铜或 POM 制螺栓。规格:螺栓 黑色氧化处理提示:螺纹销特别适用于温和地夹紧或压紧丝杆、轴、杆或者加工面。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | D
| D1 | L | L3 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07119-04X65 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X85 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X105 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X125 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X165 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X205 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X255 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X305 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X355 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-04X405 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-05X85 | 黄铜 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X105 | 黄铜 | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X125 | 黄铜 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X165 | 黄铜 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X205 | 黄铜 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X255 | 黄铜 | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X305 | 黄铜 | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X355 | 黄铜 | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X405 | 黄铜 | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-05X505 | 黄铜 | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-06X95 | 黄铜 | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X115 | 黄铜 | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X125 | 黄铜 | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X165 | 黄铜 | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X175 | 黄铜 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X205 | 黄铜 | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X255 | 黄铜 | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X265 | 黄铜 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X305 | 黄铜 | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X365 | 黄铜 | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X405 | 黄铜 | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X415 | 黄铜 | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X515 | 黄铜 | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-06X615 | 黄铜 | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-08X12 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X14 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X16 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X18 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X20 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X22 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X26 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X32 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X37 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X42 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X52 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X62 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-08X82 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-10X14 | 黄铜 | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X18 | 黄铜 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X22 | 黄铜 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X27 | 黄铜 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X34 | 黄铜 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X37 | 黄铜 | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X42 | 黄铜 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X52 | 黄铜 | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X62 | 黄铜 | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-10X82 | 黄铜 | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-12X185 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X205 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X225 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X275 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X325 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X375 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X425 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X525 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X625 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-12X825 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-105X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-108X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-110X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-112X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|