|
|
07111波珠螺丝,无栓头,不锈钢,带圆波珠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢螺丝。 不锈钢顶珠,POM 或 Si3N4 氮化硅陶瓷顶珠。 规格:不锈钢 亮色。提示:这种波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。氮化硅 (Si3N4) 具备优异的材料性能,其包括高韧性和刚性、优异的磨损性能以及出色的耐化学性。 图纸提示:A 型: 不锈钢珠 D 型: POM 珠 E 型: 陶瓷珠 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| L | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07111-1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10420 | A | M4 | 20 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10430 | A | M4 | 30 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10440 | A | M4 | 40 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10530 | A | M5 | 30 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10535 | A | M5 | 35 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10540 | A | M5 | 40 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-10550 | A | M5 | 50 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-1068 | A | M6 | 8,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10630 | A | M6 | 30,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10635 | A | M6 | 35,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10640 | A | M6 | 40,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10835 | A | M8 | 36,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10840 | A | M8 | 41,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11030 | A | M10 | 31,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11040 | A | M10 | 41,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11050 | A | M10 | 51,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11060 | A | M10 | 61,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11235 | A | M12 | 37 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11250 | A | M12 | 52 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11260 | A | M12 | 62 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11630 | A | M16 | 33,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11640 | A | M16 | 43,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-11660 | A | M16 | 63,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07111-30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07111-30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07111-3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07111-3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07111-30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07111-30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07111-30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07111-30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07111-30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07111-30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07111-80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|