|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级至少为 10.9。 轴承钢滚珠。规格:黑色螺栓。 顶珠经硬化处理,亮色。提示:带有完整波珠的 A 型用于夹紧面要求平整、光洁的场合。对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用 B 型,其前端的半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。
通过细螺纹可精确调整末端球形锁紧螺钉。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D1 | L1 | 球-Ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07107-10410 | A | M4x0,5 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07107-10406 | A | M4x0,5 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07107-10512 | A | M5x0,5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07107-10508 | A | M5x0,5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07107-10610 | A | M6x0,5 | 10,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-10612 | A | M6x0,5 | 12,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-10616 | A | M6x0,5 | 16,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-10620 | A | M6x0,5 | 20,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-10625 | A | M6x0,5 | 25,8 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-10810 | A | M8x1 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07107-10820 | A | M8x1 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07107-11012 | A | M10x1 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07107-11025 | A | M10x1 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07107-11216 | A | M12x1,5 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07107-11230 | A | M12x1,5 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07107-11620 | A | M16x1,5 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07107-11635 | A | M16x1,5 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07107-12030 | A | M20x1,5 | 34,2 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07107-12040 | A | M20x1,5 | 44,2 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | D3 | L2 | 球-Ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07107-20406 | B | M4x0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07107-20410 | B | M4x0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07107-20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07107-20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07107-20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07107-20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07107-20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07107-21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07107-21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07107-21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07107-21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07107-21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07107-21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07107-22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07107-22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
|
|