|
|
07111波珠螺丝,无栓头,不锈钢,带半圆珠 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢螺丝和钢制顶珠。规格:不锈钢 亮色。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用这种波珠螺丝,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。
加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07111-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20420 | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20425 | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20430 | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20435 | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20440 | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07111-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20530 | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 3,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20535 | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 3,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20540 | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 3,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-20550 | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 3,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07111-2068 | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20630 | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20635 | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20640 | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 2 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07111-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20835 | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20840 | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07111-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21030 | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21040 | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21050 | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21060 | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07111-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21225 | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21235 | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21250 | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21260 | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07111-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21630 | B | M16 | 10,7 | 30 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21640 | B | M16 | 10,7 | 40 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07111-21660 | B | M16 | 10,7 | 60 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|