|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级 10.9。 轴承钢或 POM 制滚珠。 螺纹锁紧尼龙。规格:黑色螺栓。淬火钢珠,亮色。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用B型,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | D
| D1 | L | L1 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07105-20610 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20616 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20620 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20625 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20650 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20660 | B | 滚动轴承钢 | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-20810 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07105-20812 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07105-20820 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-20825 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-20830 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-20850 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-20860 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-20880 | B | 滚动轴承钢 | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-21012 | B | 滚动轴承钢 | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-21016 | B | 滚动轴承钢 | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-21020 | B | 滚动轴承钢 | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-21025 | B | 滚动轴承钢 | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-21035 | B | 滚动轴承钢 | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-21216 | B | 滚动轴承钢 | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-21220 | B | 滚动轴承钢 | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-21230 | B | 滚动轴承钢 | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-21240 | B | 滚动轴承钢 | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-21620 | B | 滚动轴承钢 | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-21625 | B | 滚动轴承钢 | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-21635 | B | 滚动轴承钢 | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-21650 | B | 滚动轴承钢 | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|