|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级 10.9。 轴承钢或 POM 制滚珠。 螺纹锁紧尼龙。规格:黑色螺栓。 淬火钢珠,亮色。提示:这种不含栓头的波珠螺丝(圆波珠)用于夹紧面平整、光洁的场合。图纸提示:A 型: 钢球 D 型: POM 珠
L2 = 约两个螺牙 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 材料 | D
| L | L1 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07105-1046 | A | 滚动轴承钢 | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07105-10410 | A | 滚动轴承钢 | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07105-10416 | A | 滚动轴承钢 | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07105-1058 | A | 滚动轴承钢 | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07105-10512 | A | 滚动轴承钢 | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07105-10520 | A | 滚动轴承钢 | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07105-10610 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10616 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10620 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10625 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10650 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10660 | A | 滚动轴承钢 | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07105-10810 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07105-10812 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07105-10820 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-10825 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-10830 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-10850 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-10860 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-10880 | A | 滚动轴承钢 | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07105-11012 | A | 滚动轴承钢 | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-11016 | A | 滚动轴承钢 | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-11020 | A | 滚动轴承钢 | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-11025 | A | 滚动轴承钢 | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-11035 | A | 滚动轴承钢 | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07105-11216 | A | 滚动轴承钢 | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-11220 | A | 滚动轴承钢 | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-11230 | A | 滚动轴承钢 | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-11240 | A | 滚动轴承钢 | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07105-11620 | A | 滚动轴承钢 | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-11625 | A | 滚动轴承钢 | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-11635 | A | 滚动轴承钢 | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-11650 | A | 滚动轴承钢 | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07105-3046 | D | 聚缩醛 | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07105-30410 | D | 聚缩醛 | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07105-30416 | D | 聚缩醛 | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07105-3058 | D | 聚缩醛 | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30512 | D | 聚缩醛 | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30520 | D | 聚缩醛 | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30610 | D | 聚缩醛 | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07105-30616 | D | 聚缩醛 | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07105-30620 | D | 聚缩醛 | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07105-30625 | D | 聚缩醛 | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07105-30810 | D | 聚缩醛 | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30812 | D | 聚缩醛 | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30820 | D | 聚缩醛 | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30825 | D | 聚缩醛 | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07105-30830 | D | 聚缩醛 | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07105-31012 | D | 聚缩醛 | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07105-31016 | D | 聚缩醛 | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07105-31020 | D | 聚缩醛 | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07105-31025 | D | 聚缩醛 | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07105-31035 | D | 聚缩醛 | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07105-31216 | D | 聚缩醛 | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 07105-31220 | D | 聚缩醛 | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 07105-31230 | D | 聚缩醛 | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | | 07105-31240 | D | 聚缩醛 | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 |  | | 根据要求 | |
|
|