|
|
产品说明材料:不锈钢螺栓 1.4305 黄铜或 POM 制螺栓。规格:螺栓 亮色提示:螺纹销特别适用于温和地夹紧或压紧丝杆、轴、杆或者加工面。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | D
| D1 | L | L3 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07119-041X65 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X85 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X105 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X125 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X165 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X205 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X255 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X305 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X355 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-041X405 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-051X85 | 黄铜 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X105 | 黄铜 | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X125 | 黄铜 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X165 | 黄铜 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X205 | 黄铜 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X255 | 黄铜 | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X305 | 黄铜 | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X355 | 黄铜 | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X405 | 黄铜 | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-051X505 | 黄铜 | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-061X95 | 黄铜 | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X115 | 黄铜 | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X135 | 黄铜 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X175 | 黄铜 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X215 | 黄铜 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X265 | 黄铜 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X315 | 黄铜 | M6 | 4 | 31,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X365 | 黄铜 | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X415 | 黄铜 | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X515 | 黄铜 | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-061X615 | 黄铜 | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-081X12 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X14 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X18 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X22 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X27 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X32 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X37 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X42 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X52 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X62 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-081X82 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-101X14 | 黄铜 | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X18 | 黄铜 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X22 | 黄铜 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X27 | 黄铜 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X32 | 黄铜 | M10 | 7 | 32 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X37 | 黄铜 | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X42 | 黄铜 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-101X52 | 黄铜 | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-121X185 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X225 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X275 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X325 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X375 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X425 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-121X525 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1051X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X313 | POM | M6 | 3,5 | 31,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X319 | POM | M10 | 6,5 | 31,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1101X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-1121X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|