|
|
产品说明材料:C、F 型工具钢 E、O 型不锈钢 K 型 POM 材料规格:C、F 型淬火和黑色氧化处理。 E 型淬火、光亮。 K 型白色。 O 型 金刚石表面,类似 100 磨削粒度。提示:夹头和嵌入件适宜装入夹紧臂、夹具系统、夹紧工装、夹钳和摆动支架。通过使用夹头,即便材料硬度较高,或表面分布不均匀,同样可以提供很大的扭矩和更大的保持力。
O 型:耐研磨的金刚石表面和基座固定熔接。尤其适用于微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。其金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
|
|