|
|
产品说明材料、规格:O 型 不锈钢,金刚石表面,类似 100 磨削粒度。提示:夹头和嵌入件适宜装入夹紧臂、夹具系统、夹紧工装、夹钳和摆动支架。通过使用夹头,即便材料硬度较高,或表面分布不均匀,同样可以提供很大的扭矩和更大的保持力。
O 型:耐研磨的金刚石表面和基座固定熔接。尤其适用于微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。其金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力,并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 根据要求 | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 根据要求 | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 根据要求 | |
|
|