norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌把手。
1.4305 不锈钢件。

规格:手柄 黑色。
主体 亮色。
提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。快锁插销可根据需要提供一条挂绳。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03422 快锁插销,带压铸锌 L 型把手 177 kB

图纸

快锁插销,带压铸锌 L 型把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BD

D1D2D3D4LL1L2L3L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03422-10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 根据要求
03422-10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 根据要求
03422-10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 根据要求
03422-10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 根据要求
03422-10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 根据要求
03422-10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 根据要求
03422-10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 根据要求
03422-10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 根据要求
03422-10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 根据要求
03422-10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 根据要求
03422-10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 根据要求
03422-10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 根据要求
03422-10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 根据要求
03422-10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 根据要求
03422-1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 根据要求
03422-1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 根据要求
03422-1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 根据要求
03422-1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 根据要求
03422-1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 根据要求
03422-1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 根据要求
03422-1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 根据要求
03422-1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 根据要求
03422-1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 根据要求
03422-1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 根据要求
03422-1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 根据要求
03422-1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 根据要求
03422-1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 根据要求
03422-1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 根据要求
03422-1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 根据要求
03422-1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 根据要求
03422-1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 根据要求
03422-1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 根据要求
03422-1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 根据要求
03422-1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 根据要求
03422-1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 根据要求
03422-1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 根据要求
03422-1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 根据要求
03422-1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 根据要求
03422-1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 根据要求
03422-1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 根据要求
03422-1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 根据要求
03422-1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 根据要求
03422-1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 根据要求
03422-1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 根据要求
03422-1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 根据要求
03422-1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 根据要求