|
|
03412不锈钢插销,带塑料把手和磁性轴向锁销 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料把手。
金属件,不锈钢 1.4305 制。
NdFeB 磁铁。 规格:手柄 黑色。 主体 亮色。提示:插销带磁性轴向锁销作为快捷、简单的固定以及部件和工件的连接。 通过在把手内集成磁铁,实现了一个轴向定位锁销的功能,并且借此将插销保持在插入的位置。
亮色的表面和另外一个垂直安装的插孔对夹持力起到积极作用。
通过可选的支承系统可以确保插销不丢失。
双刃剪力 (F) = S · τ aB 最大。根据要求:更多的螺栓长度。附件:挂绳 螺旋式 03199.... 挂绳 带圈式 03199.... 钥匙圈 03199.... 球链 96390....图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | 安装孔 | 双边径向力 max. kN | 夹持力 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03412-3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 |  | | 根据要求 | |
|
|