norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢主体。规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
耐腐蚀。可接挂绳。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:螺旋安全绳 03199-10200
带吊环的安全绳 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
快锁插销的固定衬套 03197....
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03194 快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 232 kB

图纸

快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03194-23050102555,51410626,516515  根据要求
03194-23050152555,51415626,521515  根据要求
03194-23050202555,51420626,526515  根据要求
03194-23050252555,51425626,531515  根据要求
03194-23050302555,51430626,536515  根据要求
03194-23060102566,851410726,517622  根据要求
03194-23060152566,851415726,522622  根据要求
03194-23060202566,851420726,527622  根据要求
03194-23060252566,851425726,532622  根据要求
03194-23060302566,851430726,537622  根据要求
03194-23060352566,851435726,542622  根据要求
03194-23060402566,851440726,547622  根据要求
03194-23060452566,851445726,552622  根据要求
03194-23060502566,851450726,557622  根据要求
03194-23080202589,51420826,528838  根据要求
03194-23080252589,51425826,533838  根据要求
03194-23080302589,51430826,538838  根据要求
03194-23080352589,51435826,543838  根据要求
03194-23080402589,51440826,548838  根据要求
03194-23080452589,51445826,553838  根据要求
03194-23080502589,51450826,558838  根据要求
03194-31100203310121920934,6291060  根据要求
03194-31100253310121925934,6341060  根据要求
03194-31100303310121930934,6391060  根据要求
03194-31100353310121935934,6441060  根据要求
03194-31100403310121940934,6491060  根据要求
03194-31100453310121945934,6541060  根据要求
03194-31100503310121950934,6591060  根据要求
03194-31100603310121960934,6691060  根据要求
03194-3112025331214,519251034,6351286  根据要求
03194-3112030331214,519301034,6401286  根据要求
03194-3112035331214,519351034,6451286  根据要求
03194-3112040331214,519401034,6501286  根据要求
03194-3112045331214,519451034,6551286  根据要求
03194-3112050331214,519501034,6601286  根据要求
03194-3112060331214,519601034,6701286  根据要求
03194-3112070331214,519701034,6801286  根据要求
03194-3112080331214,519801034,6901286  根据要求
03194-3116030331619203013,334,643,316153  根据要求
03194-3116035331619203513,334,648,316153  根据要求
03194-3116040331619204013,334,653,316153  根据要求
03194-3116045331619204513,334,658,316153  根据要求
03194-3116050331619205013,334,663,316153  根据要求
03194-3116060331619206013,334,673,316153  根据要求
03194-3116070331619207013,334,683,316153  根据要求
03194-3116080331619208013,334,693,316153  根据要求