norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢旋转锁闩,带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头
03192-10

不锈钢旋转锁闩,带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:旋转锁闩用于快捷简单更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:不锈钢制壳体。
旋钮,采用热塑性塑料 PA(聚酰胺)或不锈钢制成。
规格:亮色壳体。
黑色旋钮,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 6 至 14 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。
将旋转锁闩放在夹紧销上面,并将旋钮拧到“ON”档位。
完全夹紧时会听到一声咔嗒信号。
附件:夹紧销 03192-25。图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
特点:
RoHS

图片(总概述)

不锈钢旋转锁闩,带旋转驱动器和塑料或不锈钢旋转头

商品选择/筛选

订货号材料D

D1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

CAD配件价格订购
03192-10-14聚酰胺614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 根据要求
03192-10-18聚酰胺81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 根据要求
03192-10-114不锈钢614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 根据要求
03192-10-118不锈钢81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 根据要求