Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Závěrné desky ocelové pro válečkové lišty
10448-50

Závěrné desky ocelové pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Závěrné destičky slouží k uzavření čelní strany hliníkových profilů válečkových lišt. Závěrné destičky zamezují vyklouznutí vložek. Na dlouhé provedení lze dodatečně namontovat pryžový silentblok.

Závěrné destičky jsou včetně montážní sady.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-50 Závěrné desky ocelové pro válečkové lišty 410 kB

Výkresy

Závěrné desky ocelové pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloH

CADPřís.CenaObjednat
10448-50-404040 4,99 €
10448-50-408080 6,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83