Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty
10448

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Váleček a klec polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Čep ocelový.
Provedení: Klec černá.
Váleček je k dostání v různých barvách.
Upozornění:Prvky válečků jsou přizpůsobeny hliníkovým profilům pro válečkové lišty a lze je ne ně rychle a snadno namontovat. Profily lze osazovat bez použití nářadí. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448 Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty 525 kB

Výkresy (celkový přehled)

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty, provedení A

více informací

Výkresy

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2Barva
základního
tělesa
R1

Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10448-1281Abez nákolkučerná28150 1,13 €
10448-1282Abez nákolkužlutá28150 1,20 €
10448-1283Abez nákolkučervená28150 1,20 €
10448-1284Abez nákolkuzelená28150 1,20 €
10448-1285Abez nákolkušedá28150 1,20 €

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty, provedení B

více informací

Výkresy

Válečkové prvky plastové pro válečkové lišty, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2Barva
základního
tělesa
R1

Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10448-2281Bs nákolkemčerná28150 1,20 €
10448-2282Bs nákolkemžlutá28150 1,32 €
10448-2283Bs nákolkemčervená28150 1,32 €
10448-2284Bs nákolkemzelená28150 1,32 €
10448-2285Bs nákolkemšedá28150 1,32 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83