Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Příruba ložiska pro dopravní váleček
10400

Příruba ložiska pro dopravní váleček

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Příruba ložiska a upínací součástky PA-GF.
Čepy ocel.
Provedení: Černá.
Čep pozinkovaný.
Upozornění:Dvě příruby ložiska tvoří v kombinaci s hliníkovým profilem D50 typ I, trubkou (10050) dopravní váleček (nosný váleček). Příruby ložiska se za tímto účelem jednoduše vtlačí do trubky hliníkového profilu. Lze je použít pro mnoho činností při přepravě.
Příruby ložiska jsou uloženy v kuličkových ložiskách a mají pružinové upínací čepy, které umožňují použití dopravních válečků následně na stávající konstrukci.
Při montáži několika dopravních válečků za sebou vznikne válečkový dopravník.

Axiální poloha válečku je fixována upevňovacím prvkem, který je umístěn na šestihranu.. Příruby ložisek jsou opatřeny obvodovou drážkou tvaru V. To znamená, že je možný i pohon přes kruhový řemen Ø 4 mm.

Dodávka probíhá v sadě (2 kusy).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10400 Příruba ložiska pro dopravní váleček 301 kB

Výkresy

Příruba ložiska pro dopravní váleček

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
D

F
max. N
X
min.
X
max.
CADPřís.CenaObjednat
10400-5008I8501000160800 16,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83