Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové prvky plastové, kompaktní pro válečkové lišty
10448-02

Válečkové prvky plastové, kompaktní pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Váleček a klec polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Čep ocelový.
Provedení: Klec černá.
Váleček je k dostání v různých barvách.
Upozornění:Prvky válečků jsou přizpůsobeny hliníkovým profilům pro válečkové lišty a lze je ne ně rychle a snadno namontovat. Profily lze osazovat bez použití nářadí. Kompaktní konstrukce válečků s malou osovou roztečí je optimálně navržena pro přepravu materiálu citlivého na otřesy.
Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-02 Válečkové prvky plastové, kompaktní pro válečkové lišty 395 kB

Výkresy

Válečkové prvky plastové, kompaktní pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
R1

Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10448-02-091černá9100 3,39 €
10448-02-092žlutá9100 3,73 €
10448-02-093červená9100 3,39 €
10448-02-094zelená9100 3,73 €
10448-02-095šedá9100 3,73 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83