Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kluzné lišty plastové pro válečkové lišty
10448-08

Kluzné lišty plastové pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.Provedení: Černé.Upozornění:Kluzná lišta málo podléhající opotřebení, s nízkým kluzným třením pro jednoduchou přepravu zboží. Kluzné lišty lze navíc použít také jako ochranu dosedací plochy, ochranu dorazů, jako vodicí lišty a jako distanční prvky mezi kuličkovými/ a kartáčovými prvky.
Kluznou lištu lze namontovat ve dvou různých výškových polohách.
Vhodné pro hliníkové profily typu B a I.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-08 Kluzné lišty plastové pro válečkové lišty 286 kB

Výkresy

Kluzné lišty plastové pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DélkaCADPřís.CenaObjednat
10448-08-33X20002000 26,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83