|
|
27670Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Kulový čep pozinkovaný a chromátovaný. Kulové sedlo a matice pozinkované.Upozornění:Axiální kloub je vhodný pro zachycování tahových sil. Prostřednictvím svěrací matice lze ovlivňovat pohyblivost koule, popřípadě ji zcela sevřít.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27670-1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 28,06 € | | 27670-1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 33,56 € | | 27670-1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 37,23 € | | 27670-1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 38,86 € | |
|
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27670-21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 28,22 € | | 27670-21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 33,53 € | | 27670-21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 37,42 € | | 27670-21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 39,41 € | |
|
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 27,68 € | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 33,01 € | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 36,54 € | |
|
Axiální klouby pro tahové síly nastavitelné, provedení D |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27670-41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 |  | | 26,61 € | | 27670-41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 |  | | 31,94 € | | 27670-41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 |  | | 35,48 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|