Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Pro kulové pánve DIN 71805.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27660 Pojistné třmeny pro pánvičky kuliček DIN 71805 88,7 kB

Výkresy

Pojistné třmeny pro pánvičky kuliček DIN 71805

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D8YHodí se pro
kulové pánve s D1
CADPřís.CenaObjednat
27660-087128 0,16 €
27660-108,712,510 0,16 €
27660-131115,713 0,22 €
27660-16131916 0,35 €
27660-19202419 0,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83