|
|
27656Kulové čepy DIN 71803 pro úhlové klouby DIN 71802 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Upozornění:Kulové čepy jsou náhradní díly pro úhlové klouby DIN 71802.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 2 | D1 | D3 | D6 | L3 | L7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27656-0840 | B | s čepem k roznýtování | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 |  | | 0,68 € | | 27656-1045 | B | s čepem k roznýtování | 10 | 10 | 6 | 11 | 4,5 |  | | 0,84 € | | 27656-1305 | B | s čepem k roznýtování | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 |  | | 1,08 € | | 27656-1606 | B | s čepem k roznýtování | 16 | 16 | 10 | 16 | 6 |  | | 1,56 € | | 27656-0875 | B | s čepem k roznýtování | 8 | 8 | 5 | 9 | 7,5 |  | | 0,68 € | | 27656-1080 | B | s čepem k roznýtování | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 |  | | 0,89 € | | 27656-1310 | B | s čepem k roznýtování | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 |  | | 1,10 € | | 27656-1613 | B | s čepem k roznýtování | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 |  | | 1,61 € | | 27656-1918 | B | s čepem k roznýtování | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 |  | | 2,65 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | D5 | L2 | L3 | L5 min. | L6 max. | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27656-0805 | C | 8 | M5 | 8 | 5 | 10,2 | 9 | 1,2 | 4 | 7 |  | | 0,67 € | | 27656-1006 | C | 10 | M6 | 10 | 6 | 12,5 | 11 | 1,2 | 4 | 8 |  | | 0,84 € | | 27656-1308 | C | 13 | M8 | 13 | 8 | 16,5 | 13 | 1,5 | 5,3 | 11 |  | | 1,52 € | | 27656-1610 | C | 16 | M10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 |  | | 1,56 € | | 27656-1612 | C | 16 | M12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 2,5 | 7,3 | 13 |  | | 1,75 € | | 27656-1914 | C | 19 | M14x1,5 | 19 | 14 | 28 | 20 | 5 | 10,8 | 16 |  | | 2,56 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|