Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
U provedení z nerezové oceli těsnění Neopren.

Provedení: Pozinkováno a pasiváno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Nerezové provedení:
Ochrana před prachem, nečistotami, stříkající vodou, párami. Použití v rozsahu teplotních hodnot od -30 °C do +110 °C.
Na vyžádání:Axiální klouby s vyššími silami na vytažení a s levým závitem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27665 Axiální klouby podobné DIN 71802 130 kB

Výkresy

Axiální klouby podobné DIN 71802

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1D2ALAL3ERoztahovací
síla F
N
CADPřís.CenaObjednat
27665-08ocel8M52219,2910,230 5,45 €
27665-10ocel10M62523,51111,540 5,61 €
27665-13ocel13M83029,5131460 8,40 €
27665-16ocel16M1035361615,580 10,70 €
27665-19ocel19M14x1,545482021,5100 15,05 €
27665-108nerezová ocel8M52219,2910,230 17,64 €
27665-110nerezová ocel10M62523,51111,540 18,25 €
27665-113nerezová ocel13M83029,5131460 25,16 €
27665-116nerezová ocel16M1035361615,580 34,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83