Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Polyamid.
O-kroužek FPM 70.
Provedení: Černé.Upozornění:Držák kabelů slouží jako upínací díl pro kabely a hadice s průměrem do 12 mm.

Montáž proveďte pomocí zapracovaného kladiva otočením o 90° v drážce profilu. Upnutí kabelů proveďte pomocí vloženého O-kroužku.

Provedení A: s jednou komorou.
Provedení B: se dvěma oddělenými komorami.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10454 Držák na kabely s kladivem 175 kB

Výkresy (celkový přehled)

Držák na kabely s kladivem

Držák na kabely s kladivem, provedení A

více informací

Výkresy

Držák na kabely s kladivem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2Šířka
drážky
NCADPřís.CenaObjednat
10454-1108Atyp I88 2,67 €
10454-1208Atyp B88 2,67 €
10454-1210Atyp B1010 2,67 €

Držák na kabely s kladivem, provedení B

více informací

Výkresy

Držák na kabely s kladivem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2Šířka
drážky
NCADPřís.CenaObjednat
10454-2108Btyp I88 3,48 €
10454-2208Btyp B88 3,48 €
10454-2210Btyp B1010 3,48 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83