Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Blok pro spojování kabelů slouží jako upínací díl pro kabely a hadice. Montáž lze provést na ploché prvky nebo hliníkové profily (drážka 5 až 12 mm) pomocí šroubu s válcovou hlavou nebo čočkovitého šroubu a vložky do drážky.

Upnutí kabelů a hadic proveďte páskou na kabely.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10451 Blok pro svazování kabelů 243 kB

Výkresy

Blok pro svazování kabelů

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
10451-015-12 0,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83