Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kryt, polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Válečky POM.
Šrouby z oceli.
Provedení: Pouzdro a válečky, černé.
Šrouby pozinkované.
Upozornění:Válečkové prvky jsou vhodné k vytvoření válečkových drah libovolné délky a šířky. Vhodné pro hliníkové profily typu B a I. Díky pružícím vodicím kolíkům na spodní straně jsou prvky univerzálně vhodné pro drážku 8 a 10.

Upevnění provedení A
Spodní část krytu s válečky vsaďte do drážky hliníkového profilu. Horní část krytu s integrovanými rozpěrnými čepy nasaďte a přitlačte jej. Působením rozpěrných čepů a svorek se válečkový prvek upevní a upne do drážky.

Upevnění provedení B
Spodní část krytu s válečky vsaďte do drážky hliníkového profilu. Nasaďte horní část krytu a přitlačte jej. Zaražením nebo našroubováním šroubu se válečkový prvek upevní a upne do drážky.
Alternativně lze odlomit svorky na spodní části krytu a válečkový prvek přišroubovat pevně na hliníkový profil pomocí šroubů a vložek do drážky.
Odkaz na výkres:
1) s bočním vedením
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10450 Válečkové prvky 251 kB

Výkresy (celkový přehled)

Válečkové prvky

Válečkové prvky, provedení A

více informací

Výkresy

Válečkové prvky, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení 1Šířka
drážky
Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10450-1000Abez bočního vedení8/10100 4,83 €
10450-1100As bočním vedením8/10100 5,14 €

Válečkové prvky, provedení B

více informací

Výkresy

Válečkové prvky, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Provedení 1Šířka
drážky
Nosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
10450-2000Bbez bočního vedení8/10100 4,83 €
10450-2100Bs bočním vedením8/10100 5,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83