Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Montážní držák ocelový pro válečkové lišty
10448-52

Montážní držák ocelový pro válečkové lišty

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Montážní držák se používá při vzájemném křížení válečkových lišt a trubek kruhového průřezu. Současně montážní držák slouží k zavěšení a podepření profilů.

Montážní držák je včetně montážní sady.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10448-52 Montážní držák ocelový pro válečkové lišty 324 kB

Výkresy

Montážní držák ocelový pro válečkové lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
10448-52-4428Montážní Držák 6,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83