norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制。
不锈钢 1.4305。

规格:钢制 黑色氧化处理。
不锈钢 亮色。
提示:沉孔垫圈与沉头螺栓 DIN EN ISO 2009 或 DIN EN ISO 10642 配合安装在轴端端面,用于轴向固定含键槽的手轮和摇把。

可用于手轮 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 和手摇柄 06500, 06502 的前置垫圈。

钢制前置垫圈可作为磁铁的限位件。
图纸提示:
D3 = 适用沉头螺丝 ISO 2009 和 ISO 10642

1) 沉头螺丝 ISO 2009 和 ISO 10642
2) 前置垫圈
3) 手轮
4) 轴
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07375 沉孔垫圈 200 kB

图纸

沉孔垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1

D2D3HGCAD配件价格订购
07375-00310钢制3,21062M3 根据要求
07375-00313钢制3,21362M3 根据要求
07375-00416钢制4,3168,43M4 根据要求
07375-00420钢制4,3208,43M4 根据要求
07375-00520钢制5,320103,5M5 根据要求
07375-00522钢制5,322103,5M5 根据要求
07375-00525钢制5,325103,5M5 根据要求
07375-00528钢制5,328103,5M5 根据要求
07375-00630钢制6,430124M6 根据要求
07375-00632钢制6,432124M6 根据要求
07375-00636钢制6,436124M6 根据要求
07375-00640钢制6,440125M6 根据要求
07375-00645钢制6,445126M6 根据要求
07375-00652钢制6,452126M6 根据要求
07375-10310不锈钢3,21062M3 根据要求
07375-10313不锈钢3,21362M3 根据要求
07375-10416不锈钢4,3168,43M4 根据要求
07375-10420不锈钢4,3208,43M4 根据要求
07375-10520不锈钢5,320103,5M5 根据要求
07375-10522不锈钢5,322103,5M5 根据要求
07375-10525不锈钢5,325103,5M5 根据要求
07375-10528不锈钢5,328103,5M5 根据要求
07375-10630不锈钢6,430124M6 根据要求
07375-10632不锈钢6,432124M6 根据要求
07375-10636不锈钢6,436124M6 根据要求
07375-10640不锈钢6,440125M6 根据要求
07375-10645不锈钢6,445126M6 根据要求
07375-10652不锈钢6,452126M6 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83