norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:锻造,研磨,轧制螺纹。
强度为12.9,黑色。
提示:允许的最大负荷参见技术手册。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07040 T形螺栓 DIN 787, 12.9 110 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

T形螺栓 DIN 787, 12.9

商品选择/筛选

订货号槽宽D1

LABE1/E2KCAD配件价格订购
07040-1125012M125011,735187 根据要求
07040-1128012M128011,755187 根据要求
07040-11210012M1210011,765187 根据要求
07040-11212512M1212511,775187 根据要求
07040-11216012M1216011,7100187 根据要求
07040-11220012M1220011,7120187 根据要求
07040-1145014M125013,735228 根据要求
07040-1148014M128013,755228 根据要求
07040-11410014M1210013,765228 根据要求
07040-11412514M1212513,775228 根据要求
07040-11416014M1216013,7100228 根据要求
07040-11420014M1220013,7120228 根据要求
07040-1166316M166315,745259 根据要求
07040-11610016M1610015,765259 根据要求
07040-11612516M1612515,785259 根据要求
07040-11616016M1616015,7100259 根据要求
07040-11625016M1625015,7150259 根据要求
07040-1186318M166317,7452810 根据要求
07040-11810018M1610017,7652810 根据要求
07040-11812518M1612517,7852810 根据要求
07040-11816018M1616017,71002810 根据要求
07040-11825018M1625017,71502810 根据要求
07040-1208020M208019,7553212 根据要求
07040-12012520M2012519,7853212 根据要求
07040-12020020M2020019,71253212 根据要求
07040-12031520M2031519,71903212 根据要求
07040-1228022M208021,7553514 根据要求
07040-12212522M2012521,7853514 根据要求
07040-12220022M2020021,71253514 根据要求
07040-12231522M2031521,71903514 根据要求
07040-12410024M2410023,7704016 根据要求
07040-12416024M2416023,71104016 根据要求
07040-12425024M2425023,71504016 根据要求
07040-12440024M2440023,72404016 根据要求
07040-12810028M2410027,7704418 根据要求
07040-12816028M2416027,71104418 根据要求
07040-12825028M2425027,71504418 根据要求
07040-12840028M2440027,72404418 根据要求