norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:轧制螺纹。
M6-M12 强度为10.9,黑色。
M14-M36 强度为8.8,黑色。
提示:允许的最大负荷参见技术手册。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07030 螺柱 DIN 6379 165 kB
 强度等级 294 kB
 螺丝、螺母 技术说明 418 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

螺柱 DIN 6379

商品选择/筛选

订货号

D

LB1B2CAD配件价格订购
07030-0632M632916 根据要求
07030-0640M640920 根据要求
07030-0650M650930 根据要求
07030-0663M663940 根据要求
07030-0680M680950 根据要求
07030-06100M6100963 根据要求
07030-0840M8401120 根据要求
07030-0863M8631140 根据要求
07030-0880M8801150 根据要求
07030-08100M81001163 根据要求
07030-08125M81251175 根据要求
07030-08160M816011100 根据要求
07030-1050M10501325 根据要求
07030-1080M10801350 根据要求
07030-10100M101001375 根据要求
07030-10125M101251375 根据要求
07030-10160M1016013100 根据要求
07030-10200M1020013125 根据要求
07030-1250M12501525 根据要求
07030-1263M12631532 根据要求
07030-1280M12801550 根据要求
07030-12100M121001563 根据要求
07030-12125M121251575 根据要求
07030-12160M1216015100 根据要求
07030-12200M1220015125 根据要求
07030-1463M14631732 根据要求
07030-1480M14801750 根据要求
07030-14100M141001763 根据要求
07030-14125M141251775 根据要求
07030-14160M1416017100 根据要求
07030-14200M1420017125 根据要求
07030-14250M1425017160 根据要求
07030-1663M16631932 根据要求
07030-1680M16801950 根据要求
07030-16100M161001963 根据要求
07030-16125M161251975 根据要求
07030-16160M1616019100 根据要求
07030-16200M1620019125 根据要求
07030-16250M1625019160 根据要求
07030-16315M1631519180 根据要求
07030-16350M1635019200 根据要求
07030-16500M1650020315 根据要求
07030-1880M18802350 根据要求
07030-18125M181252375 根据要求
07030-18160M1816023100 根据要求
07030-18200M1820023125 根据要求
07030-18250M1825023150 根据要求
07030-18315M1831523180 根据要求
07030-2080M20802732 根据要求
07030-20125M201252770 根据要求
07030-20160M2016027100 根据要求
07030-20200M2020027125 根据要求
07030-20250M2025027160 根据要求
07030-20315M2031527200 根据要求
07030-20400M2040027250 根据要求
07030-20500M2050027315 根据要求
07030-22100M221003145 根据要求
07030-22160M2216031100 根据要求
07030-22200M2220031125 根据要求
07030-22250M2225031160 根据要求
07030-22315M2231531180 根据要求
07030-22400M2240031250 根据要求
07030-24100M241003545 根据要求
07030-24125M241253563 根据要求
07030-24160M2416035100 根据要求
07030-24200M2420035125 根据要求
07030-24250M2425035160 根据要求
07030-24315M2431535200 根据要求
07030-24400M2440035250 根据要求
07030-24500M2450035315 根据要求
07030-24630M2463035315 根据要求
07030-27125M271253956 根据要求
07030-27200M2720039125 根据要求
07030-27315M2731539200 根据要求
07030-27400M2740039250 根据要求
07030-27500M2750039315 根据要求
07030-30125M301254356 根据要求
07030-30200M3020043125 根据要求
07030-30315M3031543200 根据要求
07030-30500M3050043315 根据要求
07030-30700M3070043400 根据要求
07030-301000M30100044400 根据要求
07030-36160M361605180 根据要求
07030-36200M3620051125 根据要求
07030-36250M3625051160 根据要求
07030-36315M3631551200 根据要求
07030-36400M3640051250 根据要求
07030-36500M3650051315 根据要求
07030-36700M3670051400 根据要求