norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:锻造,研磨,轧制螺纹。
M6-M12 强度为10.9,黑色。
M14-M36 强度为8.8,黑色。
提示:允许的最大负荷参见技术手册。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07040 T形螺栓 DIN 787 153 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

T形螺栓 DIN 787

商品选择/筛选

订货号槽宽D1

LABE1/E2KCAD配件价格订购
07040-06256M6255,715104 根据要求
07040-06406M6405,728104 根据要求
07040-06636M6635,740104 根据要求
07040-08328M8327,722136 根据要求
07040-08508M8507,735136 根据要求
07040-08808M8807,750136 根据要求
07040-104010M10409,730156 根据要求
07040-108010M1080-50-- 根据要求
07040-106310M10639,745156 根据要求
07040-1010010M101009,760156 根据要求
07040-125012M125011,735187 根据要求
07040-126312M126311,740187 根据要求
07040-128012M128011,755187 根据要求
07040-1210012M1210011,765187 根据要求
07040-1212512M1212511,775187 根据要求
07040-1216012M1216011,7100187 根据要求
07040-1220012M1220011,7120187 根据要求
07040-145014M125013,735228 根据要求
07040-146314M126313,745228 根据要求
07040-148014M128013,755228 根据要求
07040-1410014M1210013,765228 根据要求
07040-1412514M1212513,775228 根据要求
07040-1416014M1216013,7100228 根据要求
07040-1420014M1220013,7120228 根据要求
07040-1663116M146315,745259 根据要求
07040-1680116M148015,755259 根据要求
07040-16100116M1410015,765259 根据要求
07040-16125116M1412515,775259 根据要求
07040-16160116M1416015,7100259 根据要求
07040-16250116M1425015,7150259 根据要求
07040-166316M166315,745259 根据要求
07040-168016M168015,755259 根据要求
07040-1610016M1610015,765259 根据要求
07040-1612516M1612515,785259 根据要求
07040-1616016M1616015,7100259 根据要求
07040-1620016M1620015,7125259 根据要求
07040-1625016M1625015,7150259 根据要求
07040-186318M166317,7452810 根据要求
07040-188018M168017,7552810 根据要求
07040-1810018M1610017,7652810 根据要求
07040-1812518M1612517,7852810 根据要求
07040-1816018M1616017,71002810 根据要求
07040-1820018M1620017,71252810 根据要求
07040-1825018M1625017,71502810 根据要求
07040-208020M208019,7553212 根据要求
07040-2010020M2010019,7653212 根据要求
07040-2012520M2012519,7853212 根据要求
07040-2016020M2016019,71103212 根据要求
07040-2020020M2020019,71253212 根据要求
07040-2025020M2025019,71503212 根据要求
07040-2031520M2031519,71903212 根据要求
07040-228022M208021,7553514 根据要求
07040-2210022M2010021,7653514 根据要求
07040-2212522M2012521,7853514 根据要求
07040-2216022M2016021,71103514 根据要求
07040-2220022M2020021,71253514 根据要求
07040-2225022M2025021,71503514 根据要求
07040-2231522M2031521,71903514 根据要求
07040-2410024M2410023,7704016 根据要求
07040-2412524M2412523,7854016 根据要求
07040-2416024M2416023,71104016 根据要求
07040-2420024M2420023,71254016 根据要求
07040-2425024M2425023,71504016 根据要求
07040-2431524M2431523,71904016 根据要求
07040-2440024M2440023,72404016 根据要求
07040-2810028M2410027,7704418 根据要求
07040-2812528M2412527,7854418 根据要求
07040-2816028M2416027,71104418 根据要求
07040-2820028M2420027,71254418 根据要求
07040-2825028M2425027,71504418 根据要求
07040-2831528M2431527,71904418 根据要求
07040-2840028M2440027,72404418 根据要求
07040-3612536M3012535,6805422 根据要求
07040-3616036M3016035,61105422 根据要求
07040-3620036M3020035,61355422 根据要求
07040-3625036M3025035,61505422 根据要求
07040-3631536M3031535,62005422 根据要求
07040-3650036M3050035,63005422 根据要求
07040-4216042M3616041,61006526 根据要求
07040-4225042M3625041,61756526 根据要求
07040-4240042M3640041,62506526 根据要求