norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:滚动轴承钢制外套。
钢保持架。
钢制滚珠。
提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个钢保持架。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。

建议公差:
轴:h6
壳体:H7

应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21505 带钢保持架的线性滚珠轴承 227 kB

图片(总概述)

带钢保持架的线性滚珠轴承

商品选择/筛选

订货号规格

D

D1D2EGLL1L2W额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21505-1202闭合122221--32 -0,222,9 -0,21,3-420714 根据要求
21505-1602闭合162624,9--36 -0,224,9 -0,21,3-6861092 根据要求
21505-2002闭合203230,3--45 -0,231,5 -0,21,6-9241610 根据要求
21505-2502闭合254037,5--58 -0,344,1 -0,31,85-14702590 根据要求
21505-3002闭合304744,5--68 -0,352,1 -0,31,85-21003920 根据要求
21505-1212开口1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 根据要求
21505-1612开口162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 根据要求
21505-2012开口203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 根据要求
21505-2512开口254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 根据要求
21505-3012开口304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 根据要求