|
|
产品说明材料:塑料制壳体。 滚动轴承钢制滚道板。 钢制滚珠。提示:线性滚珠轴承对应带自动角度误差补偿的符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。此轴承由一个高精度注塑成型的塑料载体组成,其中固定有被夹紧的滚动轴承钢制滚道板。塑料载体同时用作返回装置和密封件接收装置。密封件由具有低摩擦系数的特殊聚酰胺材料制成。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。
建议公差: 轴:h6 壳体:H7
应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。
指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21510-1602 | 闭合 | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,6 | 1,3 | 1020 | 1120 |  | | 根据要求 | | 21510-2002 | 闭合 | 20 | 32 | 30,3 | 45 | 31,2 | 1,6 | 2020 | 2220 |  | | 根据要求 | | 21510-1202 | 闭合 | 12 | 22 | 21 | 32 | 22,6 | 1,3 | 830 | 910 |  | | 根据要求 | | 21510-2502 | 闭合 | 25 | 40 | 37,5 | 58 | 43,7 | 1,85 | 3950 | 4350 |  | | 根据要求 | | 21510-3002 | 闭合 | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 51,7 | 1,85 | 4800 | 5280 |  | | 根据要求 | | 21510-4002 | 闭合 | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,3 | 2,15 | 8240 | 9060 |  | | 根据要求 | | 21510-5002 | 闭合 | 50 | 75 | 72 | 100 | 77,3 | 2,65 | 12060 | 13270 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 规格 | D
| D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21510-1612 | 开口 | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 68° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,8 | 1020 | 1120 |  | | 根据要求 | | 21510-2012 | 开口 | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 55° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,5 | 2020 | 2220 |  | | 根据要求 | | 21510-3012 | 开口 | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 57° | 68 | 51,7 | 1,85 | 15,3 | 4800 | 5280 |  | | 根据要求 | | 21510-1212 | 开口 | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 66° | 32 | 22,6 | 1,3 | 7 | 830 | 910 |  | | 根据要求 | | 21510-2512 | 开口 | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 57° | 58 | 43,7 | 1,85 | 13 | 3950 | 4350 |  | | 根据要求 | | 21510-4012 | 开口 | 40 | 62 | 59 | 0 | 58° | 80 | 60,3 | 2,15 | 21,4 | 8240 | 9060 |  | | 根据要求 | | 21510-5012 | 开口 | 50 | 75 | 72 | 0 | 55° | 100 | 77,3 | 2,65 | 24 | 12060 | 13270 |  | | 根据要求 | |
|
|
|