norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

塑料制壳体。
不锈钢 1.4034 辊道板。
不锈钢 1.4125 顶珠。

提示:精密线性滚珠轴承,摩擦力极小。
超过尺寸 21511-122202 的轴承,两侧装有刮条。

建议的公差:
转轴:h6
壳体:H6

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的转轴。
温度范围:-40 °C 至 +60 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21511 微型线性滚珠轴承 260 kB

图纸

微型线性滚珠轴承

商品选择/筛选

订货号D

D1LL1L2额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21511-0307023710--2627 根据要求
21511-0408024812--4450 根据要求
21511-05100251015--7284 根据要求
21511-06120261219--114132 根据要求
21511-08150281524231,1167204 根据要求
21511-101702101726251,1186234 根据要求
21511-12190212192826,41,3202257 根据要求
21511-12220212223222,61,3310352 根据要求
21511-16260216263624,61,3372440 根据要求
21511-20320220324531,21,6591689 根据要求
21511-25400225405843,71,8511621332 根据要求