norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
紧凑型塑料制线性滚珠轴承 带角度误差补偿
21511-01

紧凑型塑料制线性滚珠轴承 带角度误差补偿

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料制壳体。
滚动轴承钢制滚道板。
钢制滚珠。
提示:带双面密封,自行角度误差补偿 此轴承由一个高精度注塑成型的塑料载体组成,其中固定有被夹紧的滚动轴承钢制滚道板。塑料载体同时用作返回装置和密封件接收装置。密封件由具有低摩擦系数的特殊聚酰胺材料制成。利用符合 DIN 471/472 标准的固定环固定线性滚珠轴承。应用:适合只能安装在狭小空间内的应用情况。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21511-01_Datasheet_31977--zh 249 kB

图纸

紧凑型塑料制线性滚珠轴承 带角度误差补偿

商品选择/筛选

订货号D

D1L额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21511-01-080281524490355 根据要求
21511-01-1202121928695510 根据要求
21511-01-1602162430930630 根据要求
21511-01-20022028301160800 根据要求
21511-01-250225354021201560 根据要求
21511-01-300230405031502700 根据要求
21511-01-400240526055004500 根据要求
21511-01-500250627069506300 根据要求