norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢或不锈钢 (A 2)。

螺纹锁紧尼龙。
规格:钢制,强度等级 45 H,黑色。
不锈钢 A2-70,亮色。
图纸提示:
L2 = 约两个螺距
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07165 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026 180 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图片(总概述)

无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026

带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,无螺纹锁

更多信息

图纸

带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,无螺纹锁

商品选择/筛选

订货号主体
材料
LD1D2SWCAD配件价格订购
07165-03X5钢制5M321,5 根据要求
07165-03X6钢制6M321,5 根据要求
07165-03X8钢制8M321,5 根据要求
07165-03X10钢制10M321,5 根据要求
07165-03X12钢制12M321,5 根据要求
07165-03X16钢制16M321,5 根据要求
07165-03X20钢制20M321,5 根据要求
07165-04X5钢制5M42,52 根据要求
07165-04X6钢制6M42,52 根据要求
07165-04X8钢制8M42,52 根据要求
07165-04X10钢制10M42,52 根据要求
07165-04X12钢制12M42,52 根据要求
07165-04X16钢制16M42,52 根据要求
07165-04X20钢制20M42,52 根据要求
07165-04X25钢制25M42,52 根据要求
07165-05X5钢制5M53,52,5 根据要求
07165-05X6钢制6M53,52,5 根据要求
07165-05X8钢制8M53,52,5 根据要求
07165-05X10钢制10M53,52,5 根据要求
07165-05X12钢制12M53,52,5 根据要求
07165-05X16钢制16M53,52,5 根据要求
07165-05X20钢制20M53,52,5 根据要求
07165-05X25钢制25M53,52,5 根据要求
07165-05X30钢制30M53,52,5 根据要求
07165-06X6钢制6M643 根据要求
07165-06X8钢制8M643 根据要求
07165-06X10钢制10M643 根据要求
07165-06X12钢制12M643 根据要求
07165-06X16钢制16M643 根据要求
07165-06X20钢制20M643 根据要求
07165-06X25钢制25M643 根据要求
07165-06X30钢制30M643 根据要求
07165-06X35钢制35M643 根据要求
07165-06X40钢制40M643 根据要求
07165-06X45钢制45M643 根据要求
07165-06X50钢制50M643 根据要求
07165-06X60钢制60M643 根据要求
07165-08X8钢制8M85,54 根据要求
07165-08X10钢制10M85,54 根据要求
07165-08X12钢制12M85,54 根据要求
07165-08X16钢制16M85,54 根据要求
07165-08X20钢制20M85,54 根据要求
07165-08X25钢制25M85,54 根据要求
07165-08X30钢制30M85,54 根据要求
07165-08X35钢制35M85,54 根据要求
07165-08X40钢制40M85,54 根据要求
07165-08X45钢制45M85,54 根据要求
07165-08X50钢制50M85,54 根据要求
07165-08X60钢制60M85,54 根据要求
07165-08X70钢制70M85,54 根据要求
07165-08X80钢制80M85,54 根据要求
07165-10X10钢制10M1075 根据要求
07165-10X12钢制12M1075 根据要求
07165-10X16钢制16M1075 根据要求
07165-10X20钢制20M1075 根据要求
07165-10X25钢制25M1075 根据要求
07165-10X30钢制30M1075 根据要求
07165-10X35钢制35M1075 根据要求
07165-10X40钢制40M1075 根据要求
07165-10X45钢制45M1075 根据要求
07165-10X50钢制50M1075 根据要求
07165-10X60钢制60M1075 根据要求
07165-10X70钢制70M1075 根据要求
07165-10X80钢制80M1075 根据要求
07165-10X90钢制90M1075 根据要求
07165-10X100钢制100M1075 根据要求
07165-103X5不锈钢5M321,5 根据要求
07165-103X6不锈钢6M321,5 根据要求
07165-103X8不锈钢8M321,5 根据要求
07165-103X10不锈钢10M321,5 根据要求
07165-103X12不锈钢12M321,5 根据要求
07165-104X5不锈钢5M42,52 根据要求
07165-104X6不锈钢6M42,52 根据要求
07165-104X8不锈钢8M42,52 根据要求
07165-104X10不锈钢10M42,52 根据要求
07165-104X12不锈钢12M42,52 根据要求
07165-104X16不锈钢16M42,52 根据要求
07165-104X20不锈钢20M42,52 根据要求
07165-105X5不锈钢5M53,52,5 根据要求
07165-105X6不锈钢6M53,52,5 根据要求
07165-105X8不锈钢8M53,52,5 根据要求
07165-105X10不锈钢10M53,52,5 根据要求
07165-105X12不锈钢12M53,52,5 根据要求
07165-105X16不锈钢16M53,52,5 根据要求
07165-105X20不锈钢20M53,52,5 根据要求
07165-105X25不锈钢25M53,52,5 根据要求
07165-105X30不锈钢30M53,52,5 根据要求
07165-106X6不锈钢6M643 根据要求
07165-106X8不锈钢8M643 根据要求
07165-106X10不锈钢10M643 根据要求
07165-106X12不锈钢12M643 根据要求
07165-106X16不锈钢16M643 根据要求
07165-106X20不锈钢20M643 根据要求
07165-106X25不锈钢25M643 根据要求
07165-106X30不锈钢30M643 根据要求
07165-106X35不锈钢35M643 根据要求
07165-106X40不锈钢40M643 根据要求
07165-108X8不锈钢8M85,54 根据要求
07165-108X10不锈钢10M85,54 根据要求
07165-108X12不锈钢12M85,54 根据要求
07165-108X16不锈钢16M85,54 根据要求
07165-108X20不锈钢20M85,54 根据要求
07165-108X25不锈钢25M85,54 根据要求
07165-108X30不锈钢30M85,54 根据要求
07165-108X35不锈钢35M85,54 根据要求
07165-108X40不锈钢40M85,54 根据要求
07165-108X45不锈钢45M85,54 根据要求
07165-108X50不锈钢50M85,54 根据要求
07165-110X10不锈钢10M1075 根据要求
07165-110X12不锈钢12M1075 根据要求
07165-110X16不锈钢16M1075 根据要求
07165-110X20不锈钢20M1075 根据要求
07165-110X25不锈钢25M1075 根据要求
07165-110X30不锈钢30M1075 根据要求
07165-110X35不锈钢35M1075 根据要求
07165-110X40不锈钢40M1075 根据要求
07165-110X45不锈钢45M1075 根据要求
07165-110X50不锈钢50M1075 根据要求

带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,带螺纹锁

更多信息

图纸

带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
LL1D1

D2SWCAD配件价格订购
07165-203X5带螺纹锁钢制52M321,5 根据要求
07165-203X6带螺纹锁钢制63M321,5 根据要求
07165-203X8带螺纹锁钢制84M321,5 根据要求
07165-203X10带螺纹锁钢制104M321,5 根据要求
07165-203X12带螺纹锁钢制124M321,5 根据要求
07165-204X5带螺纹锁钢制52M42,52 根据要求
07165-204X6带螺纹锁钢制62,5M42,52 根据要求
07165-204X8带螺纹锁钢制83,5M42,52 根据要求
07165-204X10带螺纹锁钢制105M42,52 根据要求
07165-204X12带螺纹锁钢制125M42,52 根据要求
07165-204X16带螺纹锁钢制165M42,52 根据要求
07165-205X5带螺纹锁钢制52M53,52,5 根据要求
07165-205X6带螺纹锁钢制63M53,52,5 根据要求
07165-205X8带螺纹锁钢制83,5M53,52,5 根据要求
07165-205X10带螺纹锁钢制103,5M53,52,5 根据要求
07165-205X12带螺纹锁钢制125M53,52,5 根据要求
07165-205X16带螺纹锁钢制166M53,52,5 根据要求
07165-206X6带螺纹锁钢制62,5M643 根据要求
07165-206X8带螺纹锁钢制83M643 根据要求
07165-206X10带螺纹锁钢制103,5M643 根据要求
07165-206X12带螺纹锁钢制125M643 根据要求
07165-206X16带螺纹锁钢制167M643 根据要求
07165-206X20带螺纹锁钢制207M643 根据要求
07165-208X8带螺纹锁钢制83M85,54 根据要求
07165-208X10带螺纹锁钢制103,5M85,54 根据要求
07165-208X12带螺纹锁钢制125M85,54 根据要求
07165-208X16带螺纹锁钢制168M85,54 根据要求
07165-208X20带螺纹锁钢制208M85,54 根据要求
07165-210X10带螺纹锁钢制105M1075 根据要求
07165-210X12带螺纹锁钢制125M1075 根据要求
07165-210X16带螺纹锁钢制169M1075 根据要求
07165-210X20带螺纹锁钢制209M1075 根据要求
07165-303X5带螺纹锁不锈钢52M321,5 根据要求
07165-303X6带螺纹锁不锈钢63M321,5 根据要求
07165-303X8带螺纹锁不锈钢84M321,5 根据要求
07165-303X10带螺纹锁不锈钢104M321,5 根据要求
07165-303X12带螺纹锁不锈钢124M321,5 根据要求
07165-304X5带螺纹锁不锈钢52M42,52 根据要求
07165-304X6带螺纹锁不锈钢62,5M42,52 根据要求
07165-304X8带螺纹锁不锈钢83,5M42,52 根据要求
07165-304X10带螺纹锁不锈钢105M42,52 根据要求
07165-304X12带螺纹锁不锈钢125M42,52 根据要求
07165-304X16带螺纹锁不锈钢165M42,52 根据要求
07165-305X5带螺纹锁不锈钢52M53,52,5 根据要求
07165-305X6带螺纹锁不锈钢63M53,52,5 根据要求
07165-305X8带螺纹锁不锈钢83,5M53,52,5 根据要求
07165-305X10带螺纹锁不锈钢103,5M53,52,5 根据要求
07165-305X12带螺纹锁不锈钢125M53,52,5 根据要求
07165-305X16带螺纹锁不锈钢166M53,52,5 根据要求
07165-306X6带螺纹锁不锈钢62,5M643 根据要求
07165-306X8带螺纹锁不锈钢83M643 根据要求
07165-306X10带螺纹锁不锈钢103,5M643 根据要求
07165-306X12带螺纹锁不锈钢125M643 根据要求
07165-306X16带螺纹锁不锈钢167M643 根据要求
07165-306X20带螺纹锁不锈钢207M643 根据要求
07165-308X8带螺纹锁不锈钢83M85,54 根据要求
07165-308X10带螺纹锁不锈钢103,5M85,54 根据要求
07165-308X12带螺纹锁不锈钢125M85,54 根据要求
07165-308X16带螺纹锁不锈钢168M85,54 根据要求
07165-308X20带螺纹锁不锈钢208M85,54 根据要求
07165-310X10带螺纹锁不锈钢105M1075 根据要求
07165-310X12带螺纹锁不锈钢125M1075 根据要求
07165-310X16带螺纹锁不锈钢169M1075 根据要求
07165-310X20带螺纹锁不锈钢209M1075 根据要求