|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4305。 规格:钢制,经蓝色钝化处理。 亮色不锈钢。提示:带螺纹阻隔的螺杆螺纹销专门作为“粘合销”而设计,可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。 通过实践验证,配合LOCTITE 638和648(参见 97990),可实现可靠连接。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D
| L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07670-1040201 | 钢制 | M4 | 20 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040301 | 钢制 | M4 | 30 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040401 | 钢制 | M4 | 40 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040501 | 钢制 | M4 | 50 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050201 | 钢制 | M5 | 20 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050301 | 钢制 | M5 | 30 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050401 | 钢制 | M5 | 40 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050501 | 钢制 | M5 | 50 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050601 | 钢制 | M5 | 60 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1060201 | 钢制 | M6 | 20 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060301 | 钢制 | M6 | 30 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060401 | 钢制 | M6 | 40 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060501 | 钢制 | M6 | 50 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060601 | 钢制 | M6 | 60 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080201 | 钢制 | M8 | 20 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080301 | 钢制 | M8 | 30 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080401 | 钢制 | M8 | 40 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080501 | 钢制 | M8 | 50 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080601 | 钢制 | M8 | 60 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080801 | 钢制 | M8 | 80 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1100201 | 钢制 | M10 | 20 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100301 | 钢制 | M10 | 30 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100401 | 钢制 | M10 | 40 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100501 | 钢制 | M10 | 50 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100601 | 钢制 | M10 | 60 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100801 | 钢制 | M10 | 80 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120301 | 钢制 | M12 | 30 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120401 | 钢制 | M12 | 40 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120501 | 钢制 | M12 | 50 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120601 | 钢制 | M12 | 60 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120801 | 钢制 | M12 | 80 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160301 | 钢制 | M16 | 30 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160401 | 钢制 | M16 | 40 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160501 | 钢制 | M16 | 50 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160601 | 钢制 | M16 | 60 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160801 | 钢制 | M16 | 80 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1040202 | 不锈钢 | M4 | 20 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040302 | 不锈钢 | M4 | 30 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040402 | 不锈钢 | M4 | 40 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1040502 | 不锈钢 | M4 | 50 | 6 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050202 | 不锈钢 | M5 | 20 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050302 | 不锈钢 | M5 | 30 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050402 | 不锈钢 | M5 | 40 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050502 | 不锈钢 | M5 | 50 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1050602 | 不锈钢 | M5 | 60 | 8 | 1 |  | | 根据要求 | | 07670-1060202 | 不锈钢 | M6 | 20 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060302 | 不锈钢 | M6 | 30 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060402 | 不锈钢 | M6 | 40 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060502 | 不锈钢 | M6 | 50 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1060602 | 不锈钢 | M6 | 60 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080202 | 不锈钢 | M8 | 20 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080302 | 不锈钢 | M8 | 30 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080402 | 不锈钢 | M8 | 40 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080502 | 不锈钢 | M8 | 50 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080602 | 不锈钢 | M8 | 60 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1080802 | 不锈钢 | M8 | 80 | 12 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07670-1100202 | 不锈钢 | M10 | 20 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100302 | 不锈钢 | M10 | 30 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100402 | 不锈钢 | M10 | 40 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100502 | 不锈钢 | M10 | 50 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100602 | 不锈钢 | M10 | 60 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1100802 | 不锈钢 | M10 | 80 | 14 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120302 | 不锈钢 | M12 | 30 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120402 | 不锈钢 | M12 | 40 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120502 | 不锈钢 | M12 | 50 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120602 | 不锈钢 | M12 | 60 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1120802 | 不锈钢 | M12 | 80 | 17 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160302 | 不锈钢 | M16 | 30 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160402 | 不锈钢 | M16 | 40 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160502 | 不锈钢 | M16 | 50 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160602 | 不锈钢 | M16 | 60 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | | 07670-1160802 | 不锈钢 | M16 | 80 | 22 | 2 |  | | 根据要求 | |
|
|