|
|
产品说明材料:钢制, 强度等级5.8。规格:黑色氧化处理。提示:此类螺纹销需要与压紧块07142配合使用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07121-06X30 | M6 | 30 | 4,5 | 3,5 | 24,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X35 | M6 | 35 | 4,5 | 3,5 | 29,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X40 | M6 | 40 | 4,5 | 3,5 | 34,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X50 | M6 | 50 | 4,5 | 3,5 | 44,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X35 | M8 | 35 | 6 | 4,8 | 27,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X40 | M8 | 40 | 6 | 4,8 | 32,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X45 | M8 | 45 | 6 | 4,8 | 37,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X50 | M8 | 50 | 6 | 4,8 | 42,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X60 | M8 | 60 | 6 | 4,8 | 52,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X50 | M10 | 50 | 8 | 6,5 | 41 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X55 | M10 | 55 | 8 | 6,5 | 46 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X60 | M10 | 60 | 8 | 6,5 | 51 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X65 | M10 | 65 | 8 | 6,5 | 56 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 |  |  | 根据要求 | | 07121-10X80 | M10 | 80 | 8 | 6,5 | 71 | 7,2 | 6,3 | 9 | 5 | 5 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X60 | M12 | 60 | 8 | 6,5 | 50,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X65 | M12 | 65 | 8 | 6,5 | 55,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X70 | M12 | 70 | 8 | 6,5 | 60,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 |  |  | 根据要求 | | 07121-12X80 | M12 | 80 | 8 | 6,5 | 70,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6 |  |  | 根据要求 | |
|
|