|
|
07165_L带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,带螺纹锁 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 (A 2)。
螺纹锁紧尼龙。规格:钢制,强度等级 45 H,黑色。 不锈钢 A2-70,亮色。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 主体 材料 | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07165-203X5 | 带螺纹锁 | 钢制 | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-203X6 | 带螺纹锁 | 钢制 | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-203X8 | 带螺纹锁 | 钢制 | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-203X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-203X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-204X5 | 带螺纹锁 | 钢制 | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-204X6 | 带螺纹锁 | 钢制 | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-204X8 | 带螺纹锁 | 钢制 | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-204X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-204X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-204X16 | 带螺纹锁 | 钢制 | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-205X5 | 带螺纹锁 | 钢制 | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-205X6 | 带螺纹锁 | 钢制 | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-205X8 | 带螺纹锁 | 钢制 | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-205X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-205X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-205X16 | 带螺纹锁 | 钢制 | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-206X6 | 带螺纹锁 | 钢制 | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-206X8 | 带螺纹锁 | 钢制 | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-206X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-206X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-206X16 | 带螺纹锁 | 钢制 | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-206X20 | 带螺纹锁 | 钢制 | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-208X8 | 带螺纹锁 | 钢制 | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-208X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-208X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-208X16 | 带螺纹锁 | 钢制 | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-208X20 | 带螺纹锁 | 钢制 | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-210X10 | 带螺纹锁 | 钢制 | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-210X12 | 带螺纹锁 | 钢制 | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-210X16 | 带螺纹锁 | 钢制 | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-210X20 | 带螺纹锁 | 钢制 | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-303X5 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-303X6 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-303X8 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-303X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-303X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-304X5 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-304X6 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-304X8 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-304X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-304X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-304X16 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-305X5 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-305X6 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-305X8 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-305X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-305X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-305X16 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-306X6 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-306X8 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-306X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-306X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-306X16 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-306X20 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-308X8 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-308X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-308X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-308X16 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-308X20 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-310X10 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-310X12 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-310X16 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-310X20 | 带螺纹锁 | 不锈钢 | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|