|
|
07165_O带内六角螺钉和圆锥头的埋头螺栓 DIN EN ISO 4026,无螺纹锁 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,强度等级 45 H,黑色。 不锈钢 A2-70,亮色。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | L | D1 | D2 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07165-03X5 | 钢制 | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X6 | 钢制 | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X8 | 钢制 | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X10 | 钢制 | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X12 | 钢制 | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X16 | 钢制 | 16 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-03X20 | 钢制 | 20 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-04X5 | 钢制 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X6 | 钢制 | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X8 | 钢制 | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X10 | 钢制 | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X12 | 钢制 | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X16 | 钢制 | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X20 | 钢制 | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-04X25 | 钢制 | 25 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-05X5 | 钢制 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X6 | 钢制 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X8 | 钢制 | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X10 | 钢制 | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X12 | 钢制 | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X16 | 钢制 | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X20 | 钢制 | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X25 | 钢制 | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-05X30 | 钢制 | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-06X6 | 钢制 | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X8 | 钢制 | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X10 | 钢制 | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X12 | 钢制 | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X16 | 钢制 | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X20 | 钢制 | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X25 | 钢制 | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X30 | 钢制 | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X35 | 钢制 | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X40 | 钢制 | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X45 | 钢制 | 45 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X50 | 钢制 | 50 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-06X60 | 钢制 | 60 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-08X8 | 钢制 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X10 | 钢制 | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X12 | 钢制 | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X16 | 钢制 | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X20 | 钢制 | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X25 | 钢制 | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X30 | 钢制 | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X35 | 钢制 | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X40 | 钢制 | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X45 | 钢制 | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X50 | 钢制 | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X60 | 钢制 | 60 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X70 | 钢制 | 70 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-08X80 | 钢制 | 80 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-10X10 | 钢制 | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X12 | 钢制 | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X16 | 钢制 | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X20 | 钢制 | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X25 | 钢制 | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X30 | 钢制 | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X35 | 钢制 | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X40 | 钢制 | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X45 | 钢制 | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X50 | 钢制 | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X60 | 钢制 | 60 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X70 | 钢制 | 70 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X80 | 钢制 | 80 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X90 | 钢制 | 90 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-10X100 | 钢制 | 100 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-103X5 | 不锈钢 | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-103X6 | 不锈钢 | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-103X8 | 不锈钢 | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-103X10 | 不锈钢 | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-103X12 | 不锈钢 | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07165-104X5 | 不锈钢 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X6 | 不锈钢 | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X8 | 不锈钢 | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X10 | 不锈钢 | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X12 | 不锈钢 | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X16 | 不锈钢 | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-104X20 | 不锈钢 | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 根据要求 | | 07165-105X5 | 不锈钢 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X6 | 不锈钢 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X8 | 不锈钢 | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X10 | 不锈钢 | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X12 | 不锈钢 | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X16 | 不锈钢 | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X20 | 不锈钢 | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X25 | 不锈钢 | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-105X30 | 不锈钢 | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07165-106X6 | 不锈钢 | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X8 | 不锈钢 | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X10 | 不锈钢 | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X12 | 不锈钢 | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X16 | 不锈钢 | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X20 | 不锈钢 | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X25 | 不锈钢 | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X30 | 不锈钢 | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X35 | 不锈钢 | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-106X40 | 不锈钢 | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 根据要求 | | 07165-108X8 | 不锈钢 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X10 | 不锈钢 | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X12 | 不锈钢 | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X16 | 不锈钢 | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X20 | 不锈钢 | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X25 | 不锈钢 | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X30 | 不锈钢 | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X35 | 不锈钢 | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X40 | 不锈钢 | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X45 | 不锈钢 | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-108X50 | 不锈钢 | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 根据要求 | | 07165-110X10 | 不锈钢 | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X12 | 不锈钢 | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X16 | 不锈钢 | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X20 | 不锈钢 | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X25 | 不锈钢 | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X30 | 不锈钢 | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X35 | 不锈钢 | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X40 | 不锈钢 | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X45 | 不锈钢 | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | | 07165-110X50 | 不锈钢 | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|