Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Vřeteno a podložka z oceli.
Provedení: Pouzdro černé.
Vřeteno a podložka pozinkované.
Upozornění:Přístrojové nožky jsou vhodné zvláště ke stolům a lehčím zařízením. Výšku nožky je možné plynule nastavit ručním otočením matice nebo pomocí klíče. Výstupky na koncích nožky slouží k vystředění resp. zajištění proti protočení nožky. Přístrojové nožky je možné k hliníkovým pofilům upevnit pomocí kamene do drážky, a to bez nákladného vrtání.Odkaz na výkres:
1) Koncový díl
2) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27840 Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily 260 kB

Výkresy

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A
pro
hliníkový profil
BC
pro drážku
DD1D2
pro šroub se
zápustnou hlavou
HH1LSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27840-3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 8,06 €
27840-3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 8,06 €
27840-4008084028840M8M645-6554-749301,5 8,66 €
27840-40100640281040M6M645-6554-749301,5 8,66 €
27840-40100840281040M8M645-6554-749301,5 8,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83