|
|
27795Stavitelné nožky kruhové s šestihranem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Polyamid. Šroub z oceli.Provedení: Černá. Šroub pozinkovaný.Upozornění:Stavitelná nožka se šestihranem a křížovou drážkou ve dně kruhové základny jako montážní pomůckou. Tuhé provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | H1 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27795-3006X020 | 30 | M6 | 16 | 36 | 20 | 13 | 3 |  | | 0,48 € | | 27795-3006X030 | 30 | M6 | 16 | 46 | 30 | 13 | 3 |  | | 0,48 € | | 27795-3008X015 | 30 | M8 | 16 | 31 | 15 | 13 | 3 |  | | 0,49 € | | 27795-3008X020 | 30 | M8 | 16 | 36 | 20 | 13 | 3 |  | | 0,54 € | | 27795-3008X025 | 30 | M8 | 16 | 41 | 25 | 13 | 3 |  | | 0,55 € | | 27795-3008X030 | 30 | M8 | 16 | 46 | 30 | 13 | 3 |  | | 0,56 € | | 27795-3008X040 | 30 | M8 | 16 | 56 | 40 | 13 | 3 |  | | 0,59 € | | 27795-4708X015 | 47 | M8 | 16 | 31 | 15 | 13 | 4 |  | | 0,61 € | | 27795-4708X020 | 47 | M8 | 16 | 36 | 20 | 13 | 4 |  | | 0,62 € | | 27795-4708X030 | 47 | M8 | 16 | 46 | 30 | 13 | 4 |  | | 0,64 € | | 27795-4708X040 | 47 | M8 | 16 | 56 | 40 | 13 | 4 |  | | 0,67 € | | 27795-4710X020 | 47 | M10 | 16 | 36 | 20 | 17 | 4 |  | | 0,68 € | | 27795-4710X030 | 47 | M10 | 16 | 46 | 30 | 17 | 4 |  | | 0,72 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|