Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk,
tvrdost střední, 60° Shore
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení stroje jakéhokoliv druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.

Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.

Uvedené údaje o  zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.

Otvory D2 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Na vyžádání:Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.Odkaz na výkres:
1) se zajištěním proti odtržení
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27760 Strojní nožky 202 kB

Výkresy (celkový přehled)

Strojní nožky

Strojní nožky provedení A

více informací

Výkresy

Strojní nožky provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1D2HLZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27760-062060Abez zajištění proti odtržení856662M108,2301101,5 29,65 €
27760-078060Abez zajištění proti odtržení1107878M109301281,8 29,65 €
27760-092060Abez zajištění proti odtržení1109686M1210,2421403 35,47 €
27760-106060Abez zajištění proti odtržení140110106M1212,4391703,6 30,62 €
27760-062160Ase zajištěním proti odtržení856662M108,2301101,5 37,38 €
27760-078160Ase zajištěním proti odtržení1107878M109301281,8 37,38 €
27760-092160Ase zajištěním proti odtržení1109686M1210,2421403 53,84 €
27760-106160Ase zajištěním proti odtržení140110106M1212,4391703,6 39,01 €

Strojní nožky provedení B

více informací

Výkresy

Strojní nožky provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ADD1D2HLZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27760-150060Bbez zajištění proti odtržení132150M1612,5511688 46,72 €
27760-150160Bse zajištěním proti odtržení132150M1612,5511688 62,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83