Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.
Šroub z oceli.
Provedení: Černá.
Šroub pozinkovaný.
Upozornění:Stavitelná nožka s rýhovanou dosedací plochou. Tuhé provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27797 Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou 132 kB

Výkresy

Stavitelné nožky s rýhovanou kruhovou základnou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HH1LZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27797-2805X01628,5M59,325,3162 0,45 €
27797-2805X02028,5M59,329,3202 0,46 €
27797-2805X02528,5M59,334,3252 0,48 €
27797-2805X04028,5M59,349,3402 0,64 €
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 0,39 €
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 0,40 €
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 0,44 €
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 0,55 €
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 0,64 €
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 0,44 €
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 0,45 €
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 0,46 €
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 0,49 €
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 0,55 €
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 0,94 €
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 1,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83