Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kruhové základny z termoplastu, zinkové slitiny nebo nerezu 1.4305.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.

Provedení: Kruhová základna z černého termoplastu.
Kruhová základna ze zinkové slitiny modře pozinkováno.
Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz 27832.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez protiskluzové podložky
Provedení B s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27830 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové 148 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO ze zinkové slitiny, nerezu nebo plastové

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27830-10301Azinek3011,516  3,80 €
27830-10401Azinek401218  4,16 €
27830-10501Azinek5014,520  4,43 €
27830-10302Anerezová ocel3011,522  8,34 €
27830-10402Anerezová ocel401224  11,13 €
27830-10502Anerezová ocel5014,526  13,94 €
27830-10303Atermoplast3011,515  1,02 €
27830-10403Atermoplast401215  1,06 €
27830-10503Atermoplast5014,515  1,12 €

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

HZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27830-20301Bzinek3013,516  4,20 €
27830-20401Bzinek4014,518  4,65 €
27830-20501Bzinek5017,520  4,93 €
27830-20302Bnerezová ocel3013,522  9,03 €
27830-20402Bnerezová ocel4014,524  11,90 €
27830-20502Bnerezová ocel5017,526  14,75 €
27830-20303Btermoplast3013,515  1,60 €
27830-20403Btermoplast4014,515  1,68 €
27830-20503Btermoplast5017,515  1,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83