Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými kuličkami.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Černé.Upozornění:

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz 27810. Příslušné kuličkové klouby viz 27811.

Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (zavřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (zavřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27800 Kruhové základny ke kloubovým nožkámplastové 191 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke kloubovým nožkámplastové

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-1030A3029185  1,56 €
27800-1040A4039189  1,81 €
27800-1045A4544189  1,99 €
27800-1050A5049189  2,09 €
27800-1060A6059189  2,35 €
27800-1080A8079189  2,61 €
27800-1100A10099189  5,13 €

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostDHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-2030B3029205  2,61 €
27800-2040B4039209  3,13 €
27800-2045B4544209  3,38 €
27800-2050B5049209  3,60 €
27800-2060B6059209  3,91 €
27800-2080B8079209  4,98 €
27800-2100B10099209  9,46 €

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-3080C807955189  2,61 €
27800-3100C1009974189  5,23 €
27800-3120C12011994189  6,53 €

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nohám, plast provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostD

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27800-4080D807955209  4,98 €
27800-4100D1009974209  9,92 €
27800-4120D12011994209  11,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83