norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 或 不锈钢 A4。规格:亮色钢制。
不锈钢 A2,亮色。
不锈钢 A4,亮色。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07300 垫圈 中等规格 DIN EN ISO 7089 A 197 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

垫圈 中等规格 DIN EN ISO 7089 A

商品选择/筛选

订货号主体
材料
强度等级适用螺栓

D1D2

HCAD配件价格订购
07300-03钢制-M33,270,5 根据要求
07300-04钢制-M44,390,8 根据要求
07300-05钢制-M55,3101 根据要求
07300-06钢制-M66,4121,6 根据要求
07300-08钢制-M88,4161,6 根据要求
07300-10钢制-M1010,5202 根据要求
07300-12钢制-M1213242,5 根据要求
07300-14钢制-M1415282,5 根据要求
07300-16钢制-M1617303 根据要求
07300-20钢制-M2021373 根据要求
07300-24钢制-M2425444 根据要求
07300-30钢制-M3031564 根据要求
07300-36钢制-M3637665 根据要求
07300-103不锈钢 A270M33,270,5 根据要求
07300-104不锈钢 A270M44,390,8 根据要求
07300-105不锈钢 A270M55,3101 根据要求
07300-106不锈钢 A270M66,4121,6 根据要求
07300-108不锈钢 A270M88,4161,6 根据要求
07300-110不锈钢 A270M1010,5202 根据要求
07300-112不锈钢 A270M1213242,5 根据要求
07300-114不锈钢 A270M1415282,5 根据要求
07300-116不锈钢 A270M1617303 根据要求
07300-120不锈钢 A270M2021373 根据要求
07300-124不锈钢 A270M2425444 根据要求
07300-130不锈钢 A270M3031564 根据要求
07300-136不锈钢 A270M3637665 根据要求
07300-603不锈钢 A470M33,270,5 根据要求
07300-604不锈钢 A470M44,390,8 根据要求
07300-605不锈钢 A470M55,3101 根据要求
07300-606不锈钢 A470M66,4121,6 根据要求
07300-608不锈钢 A470M88,4161,6 根据要求
07300-610不锈钢 A470M1010,5202 根据要求
07300-612不锈钢 A470M1213242,5 根据要求
07300-614不锈钢 A470M1415282,5 根据要求
07300-616不锈钢 A470M1617303 根据要求
07300-620不锈钢 A470M2021373 根据要求
07300-624不锈钢 A470M2425444 根据要求
07300-630不锈钢 A470M3031564 根据要求
07300-636不锈钢 A470M3637665 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83